Publique sus productos
Changing table Elin80 Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin80 Forma Corian

Traducido por Google,

Elin 80 Forma Corian es un cambiador eléctrico regulable en altura con una altura de trabajo entre 60-110 cm. El cambiador está equipado con un colchón sin ftalatos y bordes altos. Para evitar levantar objetos pesados, el cambiador se puede complementar con escalones Klättra . El cambiador está fabricado en material Corian®.

Para evitar lesiones por pellizco, es muy importante asegurarse de que haya suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaElin80corian
  • Familia de productoChanging stations
  • Grupo de productosFast
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)44.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia