Elit 100V Vägg es un cambiador eléctrico de altura ajustable montado en la pared con una altura de trabajo de 57-110 cm. El cambiador tiene un área de lavado incrustada a la izquierda en la superficie del cambiador. El cambiador está equipado con un colchón sin ftalatos, barreras laterales altas, un grifo monomando y elementos de desagüe. Para evitar levantar objetos pesados, Elit 100V Vägg se puede complementar con los escalones de cambio Klättra . El cambiador está disponible en abedul o laminado blanco.
Para evitar lesiones por pellizco, es muy importante asegurarse de que haya suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |