Publique sus productos
Changing table Lyfta Vägg 120V
Changing table Lyfta Vägg 120V
    Jeltec
    Archivados

    Changing table Lyfta Vägg 120V

    Skötbord Lyfta 120v vagg is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Skötbord Lyfta is available in birch or white laminate.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyfta120Vvagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosElit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings