Publique sus productos
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Archivados

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyfta140V
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosLyfta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings