Publique sus productos
A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Traducido por Google,
Construido con cuerpo de acero de alta resistencia y bloqueo diseñado para maximizar la protección contra ataques de palanca. El depósito de carga superior o frontal cuenta con una tolva grande hecha de acero de alta resistencia formado, manija activada y diseñada para una operación suave de entrega de dinero y una gran capacidad de paquetes. El cajón de depósito cuenta con un gran cajón extraíble resistente a los "peces" que se deposita directamente en el casillero interior estándar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA6035
  • Familia de productoRepository
  • Grupo de productosNight
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)5300
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles