Publique sus productos
Changing table Lyfta  60 Golv
Changing table Lyfta  60 Golv
Changing table Lyfta  60 Golv
Changing table Lyfta  60 Golv
Changing table Lyfta  60 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 60 Golv

    Traducido por Google,

    Lyfta 60 es un cambiador eléctrico con una altura mínima de 30 cm y una altura máxima de 110 cm. Los niños se suben fácilmente al cambiador desde el nivel del suelo y luego simplemente ajusta la altura de trabajo correcta con el controlador. Lyfta 60 viene con un colchón libre de ftalatos y barrera lateral alta. Lyfta está disponible en abedul o laminado blanco.

    Para evitar lesiones por pellizco, es muy importante asegurarse de que haya suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyfta60
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosLyfta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia