Publique sus productos
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 80 Golv

    Traducido por Google,

    Lyfta 80 es un cambiador eléctrico con una altura mínima de 30 cm y una altura máxima de 110 cm. Los niños se suben fácilmente al cambiador desde el nivel del suelo y luego simplemente ajusta la altura de trabajo correcta con el controlador. Lyfta 80 incluye un colchón sin ftalatos y llantas altas. El cambiador Lyfta 80 está disponible en abedul o laminado blanco.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyfta80
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosLyfta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings