Publique sus productos
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Archivados

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLyfta80corian
  • Familia de productoChanging stations
  • Grupo de productosLyfta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings