Publique sus productos
Washing bench Tvättbänk
Washing bench Tvättbänk
    Jeltec

    Washing bench Tvättbänk

    Traducido por Google,
    El banco de lavado está diseñado para minimizar el riesgo de lesiones por presión cuando se coloca junto a un cambiador de altura ajustable. Se completa con grifo monomando y ducha extraíble, elementos de desagüe y cestas de rejilla de 12 cm de profundidad. Disponible en abedul o laminado blanco.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTvattbank
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosTvättbänk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa