Lyfta Vägg 80 + Tvättbänk Vägg + Lyfta Vägg 80
Si colocas el cambiador Lyfta Vägg 80 a cada lado de la mesa de lavado Tvättbänk Vägg , podrás proporcionar una superficie muy suave y segura para el cambio de pañales. La limpieza es aún más fácil ya que los cambiadores y el lavabo están montados en la pared. Las mesas se pueden bajar casi hasta el suelo, ya que Lyfta Vägg 80 se puede ajustar eléctricamente entre 30 y 110 cm, lo que facilita que los niños se suban al cambiador desde el suelo. La mesa de lavado Tvättbänk Vägg está equipada con 3 cestos de rejilla para almacenamiento, elementos de drenaje y un grifo monomando con ducha extraíble. Los cambiadores se entregan con colchón libre de ftalatos y barreras laterales altas.
Para evitar lesiones por pellizcos, es muy importante dejar suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |