Publique sus productos
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Traducido por Google,

    El cambiador Björk 120 forma parte de una serie de cambiadores con un bonito acabado en madera y una altura de trabajo fija (90 cm). El cambiador tiene una zona de lavado integrada a la izquierda o a la derecha de la superficie del cambiador. Björk120 está equipado con 6 cestas de alambre (adecuadas para guardar pañales), un colchón sin ftalatos, una barrera lateral alta, un grifo monomando con ducha extraíble y componentes de drenaje. Para evitar tener que levantar a los niños, puedes complementar el cambiador con los escalones para cambiador Trappan o los tradicionales escalones para cambiador Stegen. Estas mesas están disponibles en abedul o laminado blanco.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabjork120H
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosBjörk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)49
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa