Publique sus productos
Changing table Elin 140V
Changing table Elin 140V
    Jeltec

    Changing table Elin 140V

    Traducido por Google,
    Skötbord Elin 140v es un cambiador eléctrico regulable en altura con una altura de trabajo entre 60-110 cm. El cambiador tiene un área de lavado que está incrustada a la izquierda en la superficie de la mesa. El cambiador está equipado con un colchón sin ftalatos, bordes altos, un grifo monomando con ducha extraíble y elementos de desagüe. Para evitar levantar objetos pesados, la mesa se puede complementar con escalones Klättra. Skötbord Elin 140v está disponible en abedul o laminado blanco.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElin140V
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosElin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings