Publique sus productos
Changing table Elit Vägg 100 H
Changing table Elit Vägg 100 H
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 100 H

    Traducido por Google,

    El cambiador Elit 100H Vägg es un cambiador de altura ajustable eléctricamente con una altura de trabajo de 57-110 cm. El cambiador tiene un área de lavado incrustada a la derecha en la superficie del cambiador. El cambiador está equipado con un colchón sin ftalatos, barreras laterales altas, un grifo monomando y elementos de desagüe. Para evitar levantar objetos pesados, Elit 100H Vägg se puede complementar con los escalones de cambio Klättra. El cambiador está disponible en abedul o laminado blanco.

    Para evitar lesiones por pellizco, es muy importante asegurarse de que haya suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElit100Hvagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosFast
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings