Publique sus productos
Changing table Elit  80
Changing table Elit  80
    Jeltec

    Changing table Elit 80

    Traducido por Google,

    Elit 80 es un cambiador eléctrico regulable en altura con una altura de trabajo de 57-110 cm. Viene con un colchón libre de ftalatos y barreras laterales altas. Skötbord Elit 80 está disponible en abedul o laminado blanco. Para evitar levantar objetos pesados, el cambiador Elit se puede complementar con Klättra, una práctica escalera para cambiadores.

    Para evitar lesiones por pellizco, es muy importante asegurarse de que haya suficiente espacio para una distancia de seguridad al instalar cambiadores con altura regulable. Lea más sobre el estándar de seguridad actual en el enlace Guía de instalación.

    Especificaciones
    • Width: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 57-110 cm

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Changing table top: including high changing table edges (14 cm) available in three material variants:

      - High-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElit80
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosElit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings