Publique sus productos
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Traducido por Google,

    Endra es un cambiador de pared con un diseño atractivo. La superficie de la mesa moldeada se puede bajar y guardar suavemente por medio de un resorte de gas. Endra tiene una función de altura ajustable patentada que es suave y fácil de usar. Permite encontrar fácilmente la posición de trabajo correcta tanto si es alto o bajo como si trabaja de pie o sentado. La altura de trabajo se puede variar en 30 cm de forma manual o eléctrica. Disponible en diferentes colores.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEndra
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosEndra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)860
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture