Publique sus productos
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 100

    Traducido por Google,

    Lyfta 100 Vägg (Pared) es un cambiador eléctrico de pared con una altura mínima de 30 cm y una máxima de 110 cm. Lyfta 100 Vägg está disponible con o sin lavabo: elija si lo desea a la derecha o a la izquierda. Los niños se suben fácilmente al cambiador desde el suelo y, a continuación, simplemente ajuste la altura de trabajo con el controlador. Lyfta 100 Vägg incluye un colchón sin ftalatos y bordes altos. El cambiador está disponible en abedul o laminado blanco, Corian® o laminado compacto.

    Especificaciones
    • Bredd på mototskåp: 60 cm

      Bredd skötbordsskiva: 100 cm

      Djup: 80 cm

      Reglering: Elektrisk, arbetshöjd 30-110 cm (barnen kan själva krypa upp på bordet)

      Variant: Väggmonterad

      MATERIALSPECIFIKATION:

      Motorskåp: FCS märkt björkplywood (björk eller vit).

      Skötbordsskiva: inkl. höga skötbordskanter (14 cm) och finns att få i tre materialvarianter;
      - FSC märkt högtryckslaminerad björkplywood med rundade kanter (björk eller vit)
      - Corian® - Ett porfritt och skarvlöst material som avvisar fukt, smuts och bakterier.
      - Kompaktlaminat - Ett slitstarkt material som är lätt att rengöra.

      Tvättho: Välj om du vill ha en skötstation med eller utan tvättho, om ja, välj om du vill att vasken placeras till höger eller vänster.

      Madrass: Kallskum överdraget med ftalatfritt konstläder, certifierade enligt ÖEKO-TEX Standard 100 klass 1.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyfta100vagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosLyfta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings