Publique sus productos
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
Changing table Lyfta Vägg 120
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 120

    Traducido por Google,

    Lyfta 120 Vägg (Pared) es un cambiador eléctrico de pared con una altura mínima de 30 cm y una máxima de 110 cm. Lyfta 120 Vägg está disponible con o sin lavabo: elija si lo desea a la derecha o a la izquierda. Los niños se suben fácilmente al cambiador desde el suelo y, a continuación, simplemente ajuste la altura de trabajo con el controlador. Lyfta 120 Vägg incluye un colchón sin ftalatos y bordes altos. Lyfta 120 Vägg está disponible en laminado de abedul o blanco, Corian® y laminado compacto.

    Especificaciones
    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 120 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Wall-mounted

      MATERIAL SPECIFICATION:

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood (birch or white).

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Wash basin: Choose whether you want a changing station with or without a wash basin, if so, choose whether you want the sink to be placed on the right or left.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyfta120vagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosElit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa