Publique sus productos
Changing table Manuela 120V
Changing table Manuela 120V
    Jeltec

    Changing table Manuela 120V

    Traducido por Google,
    Skötbord Manuela 120v es un cambiador manual regulable en altura. Usando un elevador de gas, es posible con muy poco esfuerzo manual subir y bajar el cambiador. Puede ajustar suavemente la altura de trabajo entre 75 y 105 cm. El cambiador tiene una zona de lavado empotrada a la izquierda en la superficie de la mesa y está equipada con un colchón sin ftalatos, bordes altos, un grifo monomando con ducha extraíble y detalles de desagüe. Disponible en abedul o laminado blanco.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaManuela120V
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosLyfta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings