Publique sus productos
K2 Eating - L2000
JENSENplus

K2 Eating - L2000

Traducido por Google,
La inspiración para el K2 Eating es imposible de perder. La mesa es idéntica a la K2 Meeting cuadrada y los bancos son versiones más pequeñas de la mesa. El resultado es un conjunto de mesa muy funcional y de aspecto homogéneo. K2 Eating es extremadamente sólido, por lo que si accidentalmente se sienta en el borde del banco, no debe temer: ciertamente no se inclinará hacia ningún lado. Eso significa que con K2 Eating siempre hay espacio para uno más, lo que hace que la mesa sea muy adecuada para cafeterías donde mucha gente socializa. Una base de acero con recubrimiento de polvo negro y un marco adicional crean la estabilidad del K2 Eating. Las tapas están hechas de MDF, las superficies están cubiertas de linóleo o laminado, mientras que los bordes están cubiertos de ABS. Cuando estos materiales se combinan, se crea un producto de alta calidad que puede atravesar casi cualquier cosa, por ejemplo, un paño húmedo o una aspiradora. Se puede agregar una expresión vívida al juego de mesa reemplazando el aspecto homogéneo con colores en las superficies.
Especificaciones
  • Base: Black powdercoated steel Top: Black linoleum or laminate (7 colors: White, grey, red, orange, green, blue, purple)
Especificaciones técnicas
  • Referenciak2-eating-l2000
  • Familia de productoK2 Eating
  • Grupo de productosK2
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)1580
Información relacionada
  • Material principalLinoleo
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS