Publique sus productos
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

Traducido por Google,
Esta bañera Cubito atesora las últimas tendencias en decoración de baños, es decir, la sorprendente sencillez a simple vista. Fabricado 100% en acrilato que asegura la estabilidad del color, fácil limpieza y tacto agradable, con buen aislamiento. Posible fijación rápida y sin esfuerzo mediante sistema de montaje en panel, siendo así una alternativa adecuada a los costosos entarimados. Fabricado en la Unión Europea. 5 años de garantía proporcionada. 265 litros de capacidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia223420
  • Familia de productoCubito
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)415
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)24.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África