Publique sus productos
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    Traducido por Google,
    Este mueble bajo lavabo Cubito atesora las últimas tendencias en decoración de baño, es decir, la sorprendente sencillez a simple vista. Correderas de extracción total en los cajones, con sistema de autocierre y capacidad de carga a partir de 30 kg. La decoración de madera reproduce la textura y la profundidad de la madera maciza. Los rieles para el tocador debajo del mostrador cuentan con la función de empujar para abrir, por lo que se instalan manijas. Los cantos de ABS pegados con adhesivo PUR maximizan la resistencia al agua.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40J423
    • Familia de productoCubito N
    • Grupo de productosBase units and countertops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)426
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)17.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África