Publique sus productos
D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido  - DE4365
D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido  - DE4365
D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido  - DE4365
D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido  - DE4365
    DURAVIT AG

    D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido - DE4365

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • 2 manillas
    • Cómodo mecanismo de cierre amortiguado: mecanismo de cierre automático suave para un cierre cuidadoso de los cajones
    • El cajón, completamente extensible y con gran capacidad de carga, ofrece mucho espacio de práctico almacenamiento
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido, Número de cajones grandes: 1, Blanco Mate, Decoración, Número de cajones pequeños: 1, Tirador Negro diamante, Recorte para sifón: Sí, Con revestimiento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, Artículos necesarios: Lavabo doble ME by Starck # 233613 - DE436501818
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4365
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosVanity unit wall-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)625
    • Ancho (mm)1280
    • Profundidad (mm)462
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings