Publique sus productos
CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm

Traducido por Google,
CUBE Mueble bajo lavabo con dos cajones incl. lavabo
Especificaciones técnicas
  • Referencia453612
  • Familia de productoCube
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)622
  • Ancho (mm)422
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)30.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África