Publique sus productos
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

Traducido por Google,
Esta cisterna Deep by JIKA contiene una válvula de entrada de agua inferior. El mecanismo Dual Flush economiza el flujo de agua con opciones de 3 o 6 litros y viene mejorado con una instalación más simple, control de descarga y mayor seguridad contra robos. 10 años de garantía en productos cerámicos más 5 años de garantía en los mecanismos de descarga provistos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia827612
  • Familia de productoDeep by JIKA
  • Grupo de productosCisterns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)425
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)11.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África