Publique sus productos
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

Traducido por Google,
JIKA ofrece soluciones cerámicas orientadas a las necesidades de las empresas. Uno de ellos es Livo, un urinario sifónico con entrada de agua exterior. Este urinario se puede conectar a sifón horizontal o vertical. 10 años de garantía proporcionada. Antibak evita que la suciedad quede atrapada al tener el anillo interior y los desagües vidriados. 100% reciclable.
Especificaciones técnicas
  • Referencia840201
  • Familia de productoLIVO
  • Grupo de productosUrinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)575
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)327
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)13.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África