Publique sus productos
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

Traducido por Google,
Este asiento y tapa de termoplástico Zeta está disponible también con bisagras de acero. El mantenimiento del inodoro se ve facilitado por el rápido montaje y desmontaje del asiento y la tapa gracias al sistema “click”. 5 años de garantía proporcionada.
Especificaciones técnicas
  • Referencia893271
  • Familia de productoZETA
  • Grupo de productosSeats & Covers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enEslovaquia
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África