Publique sus productos
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Traducido por Google,
Apto solo para combinaciones de WC Lyra plus. El mecanismo SlowClose reduce el ruido y aumenta la seguridad al desacelerar la velocidad de cierre del asiento y la cubierta. Además el mantenimiento del inodoro se ve facilitado por el rápido montaje y desmontaje del asiento y la tapa gracias al sistema “click”. Todos los asientos de duroplast de JIKA se producen enriquecidos con un componente antimicótico permanente. 5 años de garantía proporcionada.
Especificaciones técnicas
  • Referencia893381
  • Familia de productoLyra Plus
  • Grupo de productosSeats & Covers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)365
  • Profundidad (mm)405
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enEslovaquia
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África