Publique sus productos
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Traducido por Google,
    Mueble bajo lavabo, 2 cajones, incl. lavabo 800x440 mm
    Especificaciones
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH40B234
    • Familia de productoPure
    • Grupo de productosBase units and countertops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)418
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)45.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África