Publique sus productos
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Plenum

FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Plenum

3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las unidades fancoil horizontales de perfil bajo de la serie FH de Johnson Controls están diseñadas para maximizar la flexibilidad de selección e instalación. Las unidades también están diseñadas para superar los estrictos estándares de calidad del mercado institucional, sin dejar de ser competitivas en costos en el segmento comercial ligero del mercado. La amplia variedad de opciones estándar disponibles en las unidades de la serie FH le permite encontrar la versatilidad para satisfacer las necesidades de cualquier diseñador de sistemas HVAC. Las unidades fancoil horizontales de Johnson Controls establecen los nuevos estándares de calidad, flexibilidad y precios competitivos.

  • Rendimiento optimizado: certificado y etiquetado ARI-440; serpentín de agua enfriada o de expansión directa para refrigeración, serpentín de agua caliente, vapor o eléctrico para calefacción; motores ECM energéticamente eficientes.
  • Diseño flexible: gabinete expuesto, gabinete oculto de retorno libre o gabinete oculto de retorno de cámara con retorno posterior o inferior; Baterías de 2 o 4 tubos
  • Paquetes de tuberías: paquetes de tuberías ensamblados en fábrica disponibles
  • Elección de controles: los termostatos pueden ser analógicos, con pantalla digital o programables. Los controles se pueden interconectar con un sistema de automatización de edificios u operar de forma independiente.
  • Excelente IAQ - Bajos niveles de sonido; las bandejas de drenaje inclinadas también se pueden limpiar; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio recubierta de lámina o espuma de celda cerrada
  • Facilidad de servicio superior: la plataforma del ventilador y la bandeja de drenaje se pueden quitar para el servicio
Especificaciones técnicas
  • Referenciajci-fcu-fhp
  • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Grupo de productosHorizontal - Low-Profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-25
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniClass Fan Coil Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos