Publique sus productos
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton

    YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton

    4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Enfriador scroll YLAA

    40-230 TR (140-800 kW)
    El enfriador scroll enfriado por aire YORK® YLAA reduce los costos de energía a través de tecnología avanzada y un rendimiento notable en el mundo real.

    Flexibilidad de aplicación para recuperación de calor y salmuera a baja temperatura
    Fácil de instalar y mantener
    Todos los modelos disponibles para pruebas de rendimiento

    Especificaciones
      • Industry-leading IPLV with variable-speed drive fans
      • Building automation system (BAS) communications
      • Entire capacity range seismic certified
      • Quick Start option available
      • Standard high-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Largest capacity range for retrofits in a given space without structural building expansions
      • Available options include heat-recovery capability (up to 60% recovery), remote-evaporator option, hot-gas bypass, factory-mounted variable speed drive (VSD) hydronic-pump kit, low-ambient kit to 0°F (-18 °C) and optional VSD fans
      • Optimized compressor for better part-load efficiency
      • Meets ASHRAE 90.1 as a lower-cost system solution
      • Seismic certification on selected models & options
      • Easy installation with brazed plate heat exchangers and factory-installed strainers/flow switch
      • Smart Connected technology — a cloud-based analytics and monitoring system
      • 20%-35% lighter than the market-average chiller, reducing support-structure costs
      • 40-230 TR, 140-800 kW
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci_ylaa
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de productosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-25
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
    • Clasificación IFC Refrigerador
    • Nombre UNSPSCAir circulators
    • Código UNSPSC40101602

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos