Publique sus productos
VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)
VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

    VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

    Traducido por Google,

    Las bombas de calor de fuente de agua apiladas verticales (VSCS) de SKYMARK ofrecen lo último en flexibilidad de diseño HVAC de varios pisos. La serie VSCS es un sistema compacto y oculto, capaz de proporcionar funciones de calefacción y refrigeración totales para una sola zona o varias habitaciones.

    Estas unidades ofrecen la flexibilidad de un sistema fancoil de cuatro tubos al costo de un sistema de dos tubos, con la flexibilidad adicional de la medición individual del inquilino. Las unidades de la serie VSCS son ideales para las necesidades totales de calefacción y refrigeración de cualquier edificio de más de dos pisos con un plano de planta uniforme.

    Especificaciones
      • AHRI Certified, ETL Listed
      • Two performance platforms (VS-Series/VP-Series)
      • Pre-engineered unit/piping system great for repeating floor patterns
      • Cabinet/chassis design facilitates easy installation and servicing
      • Quiet chassis sound package
      • Fan speed control from thermostat
      • PSC and EC motors
      • Stainless steel drain pan
      • MERV 4, 8, or 13 filters
      • Outside air opening with motorized damper
      • Supply air openings sized based on quantity/arrangement
      • Full (88"), reduced (80"), or no plenum (63") cabinet heights
      • Cabinets stands (2 - 18")
      • Washerless stainless steel water hoses with JIC fittings
      • Factory provided copper risers
      • High-performance coaxial tube-in-tube condenser coil
      • Corrosion protective coil coating
      • Double-deflection supply grilles
      • 2-way motorized valve for variable speed pumping applications
      • Auto-flow regulator valve
      • Single riser with integral pump application
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasky_vscs
    • Familia de productoPackaged - Indoor - Self Contained Equipment
    • Grupo de productosWater-Source Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado