Publique sus productos
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Traducido por Google,
Válvula de cierre con manija cruzada Asti-N '3/4" con brida
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBFA300672CP
  • Familia de productoAsti-N
  • Grupo de productosFaucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)107
  • Profundidad (mm)59
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures