Publique sus productos
Bottle Trap Length:420mm

Bottle Trap Length:420mm

Traducido por Google,
Longitud de la trampa de botella: 420 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBFT400992CP
  • Familia de productoBottle Trap
  • Grupo de productosBottle Trap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)420
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 13 17 13
  • Título OmniClass Sink Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures