Publique sus productos
Felino Single lever concealed bath shower mixer
Archivados

Felino Single lever concealed bath shower mixer

Felino Single lever concealed bath shower mixer
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBFA301304CP
  • Familia de productoFelino
  • Grupo de productosFaucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)115
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures