Publique sus productos
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet

Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet

Traducido por Google,
Si quieres darle a tu cuarto de baño un toque especial en el tiempo, Esta grifería antigua para lavabo, que viene en instalación Amplia, es una de las tantas griferías antiguas para lavabo que encontrarás en nuestra web. Con un bonito diseño curvo del caño y dos manijas separadas para agua fría y caliente, el grifo de latón encajará perfectamente en cualquier baño contemporáneo con un tema antiguo. Es de montaje en cubierta, tres orificios, con mezclador de agua fría y caliente incorporado para su comodidad. Sólo se han utilizado los mejores materiales. el cuerpo y el pico están hechos de latón macizo y el material del núcleo de la válvula es de cerámica, para una funcionalidad mejorada que durará toda la vida. Viene con accesorios de montaje completos e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-510AB
    Type: Antique Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Antique Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Feature: Thermostatic Brass Faucets
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs-510ab
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosCommercial Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures