Publique sus productos
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm

Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm

Traducido por Google,

Lavabo Sobre Encimera Venezia Slim Cuadrado 1º 350mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBVC950187WW
  • Familia de productoVenezia
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit