Publique sus productos
Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Traducido por Google,
Lavabo para encimera Trezzo-N 480: un orificio central para grifo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBAATZ101WW
  • Familia de productoTrezzo-N
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)185
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)485
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures