Publique sus productos
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Traducido por Google,
Inodoro de una pieza Erika BO 6/3L (R-In 250 mm) - Sin borde
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBSC950158WW
  • Familia de productoErika
  • Grupo de productosWater Closet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)745
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets