Este producto está diseñado para usarse con Joto-Vent 2x6 (modelo: JVS-26CV)
Maximiza la ventilación cruzada
El sistema Joto-Vent es un sistema de ventilación para espacios reducidos que utiliza un flujo de aire natural. A diferencia de las ventilaciones puntuales tradicionales, permite la máxima ventilación cruzada del flujo de aire hacia el espacio de acceso desde toda la circunferencia de los cimientos del edificio, sin dejar bolsas de aire muerto en todo el espacio de acceso.
Mantiene el valor de su edificio
Con la combinación del sistema de ventilación perimetral Joto-Vent y su cubierta, aumentará la vida útil de su marco de madera y le dará a su perímetro un aspecto arquitectónico agradable y limpio.
Historial comprobado de durabilidad
El Joto-Vent System® tiene una exitosa historia de 45 años en Japón y se utiliza en aproximadamente 6 millones de hogares residenciales (a partir de 2023) y sigue contando. Casi todas las casas que se construyen con espacio de acceso en Japón utilizan este tipo de sistema de ventilación de cimientos. El sistema Joto-Vent se ha utilizado con éxito en los EE. UU. desde 2015 y es muy reconocido por la industria de la construcción.
¡NO PODEMOS SER APLASTADOS!
Al instalar el Joto-Vent entre los cimientos de concreto y el alféizar, soporta todo el peso de la casa. Algunas personas pueden preguntarse "¿Se aplastará?"
No, no podemos ser aplastados. La ventilación está hecha de un material compuesto que consta de carbonato de calcio, resina de poliolefina y plásticos reciclados. Tiene una carga permitida de 7,140 libras por pie lineal de Joto-Vent. La placa del umbral se aplastará antes de aplastar al Joto-Vent.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |