Este producto está diseñado para usarse con Joto-Vent 1x6 (modelo: KP-L150U)
El revestimiento arquitectónico Joto-Vent se fabrica moldeando un acero galvanizado que cumple con ASTM A792 (JIS G3322). Funciona como cubierta para el Joto-Vent y asiento para el revestimiento de la pared exterior. La cinta de doble cara adjunta se utiliza para fijar el extremo inferior del papel de pared exterior.
Maximiza la ventilación cruzada El sistema Joto-Vent es un sistema de ventilación para espacios reducidos que utiliza un flujo de aire natural. A diferencia del método tradicional de ventilación puntual, permite la máxima ventilación cruzada del flujo de aire hacia el espacio de acceso desde toda la circunferencia de los cimientos del edificio, sin dejar bolsas de aire muerto en todo el espacio de acceso.
Mantiene el valor de su edificio Con la combinación del sistema de ventilación perimetral Joto-Vent y su cubierta aumentará la vida útil de su marco de madera además de darle a su perímetro un aspecto arquitectónico agradable y limpio.
Esto se logra mediante nuestro sistema de ventilación perimetral continua que aumenta la ventilación cruzada manteniendo el espacio de acceso agradable y seco y la madera debajo de su edificio libre de humedad.
Respetuoso con el medio ambiente Dado que Joto-Vent se asienta sobre la base de concreto y debajo del alféizar, el alféizar NO está en contacto directo con el concreto. Por lo tanto, según el código IBC/IRC, no es necesario que el alféizar sea de madera tratada. Esta es una excelente solución de ahorro de costos que al mismo tiempo permite al constructor solicitar más puntos VERDES CONSTRUIDOS.
Historial comprobado de durabilidad Cuando diseña la casa de sus sueños, siempre desea diseñar con productos de la más alta calidad y el mayor valor que pueda encontrar. El Joto-Vent System® tiene una exitosa historia de 45 años en Japón y se utiliza en aproximadamente 5,3 millones de hogares residenciales (a partir de 2021) y sigue contando. Casi todas las casas que se construyen con espacio de acceso en Japón utilizan este tipo de sistema de ventilación de cimientos. El sistema Joto-Vent se ha utilizado con éxito en los EE. UU. desde 2015 y es muy reconocido por la industria de la construcción.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |