Publique sus productos
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
    JOUPLAST

    93cm Step MODULESCA

    Traducido por Google,

    Escalón de 93,4 cm en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. El sistema modular MODULESCA® utiliza módulos entrelazados para crear escalones de jardín rectos o curvos que se adaptan al paisaje natural. Una vez instalada la estructura, se puede revestir con madera, baldosas cerámicas o losas. El resultado es que se puede construir un juego de escalones de jardín en tan solo medio día y con solo dos herramientas (destornillador y nivel). El sistema admite pendientes de hasta el 70 %. Resistente a los rayos UV y a las heladas. Ultrarresistente e imputrescible.

    Especificaciones
      • Easy to install: Only 2 tools required.
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia93cm-step-modulesca
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)934
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText