Extensión para el kit de soporte de la placa de acabado lateral. El kit de soporte de la placa de acabado lateral pavimentada evita que las losas se vuelquen en el borde de la terraza o contra una pared, eliminando cualquier voladizo.
Para uso con placas de acabado lateral pavimentadas con alturas comprendidas entre 45 y 65 mm (sin extensor) y entre 45 y 105 mm (con extensores).
Compatible con los perfiles de acabado de clip JOUPLAST®. Compatible con las gamas de pedestales elevadores Essentiel y CLEMAN®.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
España |
Francia |
Reino Unido |
Suiza |