Publique sus productos
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal

Traducido por Google,

Este accesorio aumenta la altura del pedestal elevador CLEMAN® y EASIO® en 60 mm.

Especificaciones
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
    • Quick and easy to install.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Especificaciones técnicas
  • Referenciaextension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
  • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
España
Francia
Reino Unido
Suiza