Publique sus productos
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    Traducido por Google,

    Módulo de poliolefina negra 100% reciclada para usar con adoquines de 15x15x6 cm. Los módulos de adoquines URBANIT® son fáciles de colocar y permiten crear diseños combinando adoquines de diferentes colores. Utilice este producto para delimitar zonas específicas al crear aparcamientos permeables al agua con la gama URBANIT®. Los módulos de 3 adoquines URBANIT® también se pueden usar para crear senderos peatonales en aparcamientos URBANIT® con superficie 100% ajardinada o 100% de áridos.

    Especificaciones
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaurbanit-paving-blocks-3-tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)476
    • Ancho (mm)319
    • Profundidad (mm)57
    Información relacionada
    • Material principalPoliolefinas
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText