Publique sus productos
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
    JUNG

    Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Switch Classic LS 990 en el 63 Les Couleurs® Le Corbusier®

    JUNG ofrece en exclusiva a nivel mundial su clásico interruptor LS990 en los 63 colores originales de Les Couleurs® Le Corbusier®. Le Corbusier® es considerado uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Lo especial de su sistema de color es que cada uno de los 63 colores puede combinarse con cualquier otro del sistema.

    El clásico entre los interruptores planos

    Gracias a su alta calidad y diseño claro, la gama de interruptores LS 990 lleva casi 50 años demostrando su eficacia. Su forma clásica, con su marco estrecho, se integra armoniosamente en cualquier entorno. Su elegancia purista, en plástico termoendurecible o metal auténtico, le confiere a esta serie un toque de distinción. Su amplio espectro funcional permite una gran variedad de aplicaciones. De este modo, se pueden materializar con éxito visiones arquitectónicas exigentes. Los marcos, de uno a cinco pliegues, se pueden instalar horizontal o verticalmente.

    Póngase en contacto con JUNG

    Especificaciones
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      Les Couleurs® Le Corbusier®

      In addition to switches, sockets, rotary and push-button dimmers, JUNG also offers KNX push-button sensors F 50 in the same design as the Switch Classic LS 990 in all 63 Les Couleurs® Le Corbusier® colours. Instruments for controlling room functions such as lighting and ventilation are also integrated with the Les Couleurs® system.

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
      • 4-gang 294 mm x 81 mm
      • 5-gang 365 mm x 81 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswitch-range_ls-lc
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de productosBuilding Automatisation
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-03-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)81
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • Nombre UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniClass Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
    Productos similares