Publique sus productos
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
    JUNG

    Switch range LS 1912

    Traducido por Google,

    LS 1912

    El interruptor basculante sustituyó al interruptor giratorio a principios de los años 20. Además de la funcionalidad, el interruptor sencillo y fácil de usar tiene por primera vez un nivel estético.

    Desde 1912, en JUNG se combinan diseño purista e innovación; con el LS 1912 la empresa continúa esta tradición y la aplica de forma moderna. Los interruptores se pueden combinar con los marcos de la gama LS; El nombre del nuevo Switch es un homenaje al año de fundación de JUNG.

    Póngase en contacto con JUNG

    Especificaciones
    • Material: Metal

      Colour Metal: 

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)                                
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads) 
      • dark (aluminium lacquered)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed)

      Shapes switch rocker:

      • Cylinder, Cones, Cubes
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswitch-range_ls-1912
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de productosBuilding Automatisation
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)81
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000011
    • Nombre ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniClass Switchgear
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
    Productos similares