Publique sus productos
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Traducido por Google,

    Fácil de instalar y muy robusto.

    La gama de unidades montadas en superficie de la serie WG 600 que están protegidas contra las salpicaduras de agua no solo resisten las influencias externas, sino que también son extremadamente fáciles de instalar. Sus puntos especiales son la forma plana y compacta y su muy fácil manejo gracias a sus balancines de generosas dimensiones.

    Póngase en contacto con JUNG

    Especificaciones
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswitch-range_wg-600
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de productosBuilding Automatisation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)47
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • Nombre UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniClass Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
    Productos similares

    3.9 de 5 estrellas 3.9 (15)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (12)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (13)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (40)