Publique sus productos
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
Sockets
    JUNG

    Sockets

    4.1 de 5 estrellas4.1(42 reseñas)
    Traducido por Google,

    Enchufes JUNG: funcionales y versátiles

    Nuestros enchufes ofrecen numerosas ventajas. Con "Safety Plus", reducen el riesgo de accidentes eléctricos. Equipados con protección adicional contra sobretensiones, evitan daños a los dispositivos eléctricos. Como enchufe con cargador USB integrado, se pueden utilizar de múltiples formas en casa, en la oficina y en edificios públicos. Fabricados en Alemania y probados al 100% de calidad, nuestros enchufes siempre brindan los mejores contactos con seguridad.

    Póngase en contacto con JUNG

    Especificaciones
    • .

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasockets
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de productosBuilding Automatisation
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-07-19
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Nombre UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniClass Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
    Productos similares