Publique sus productos
Fixed Window with 2 Vertical zones
Fixed Window with 2 Vertical zones
    K.LINE

    Fixed Window with 2 Vertical zones

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ventana fija
    • Rotura de puente térmico completo (marco, hueco y umbral)
    • Alféizar de la ventana recortado después del montaje del marco
    • Espesor de acristalamiento de 24, 30, 42 o 48 mm (dobles o triples).
    • Acristalamiento aislante con relleno de argón
    Especificaciones
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaklfp-fixe-2zv
    • Familia de productoFrappe
    • Grupo de productosKL-FP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Francia
    Portugal