Publique sus productos
Oak Nice Matt Lacquer
Kährs

Oak Nice Matt Lacquer

Traducido por Google,
Oak Nice es un piso de 3 lamas con variaciones de color moderadas y puede contener nudos menores.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK09KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaknice585096
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosEuropean Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring